10295960
50M030050I025
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0433 € |
| 5000 - 19999 | 0,039 € |
| 20000 + | 0,0351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro mínimo del cabezal | 5.2 mm |
|---|---|
| Diámetro mínimo del cabezal | 0.205 in |
| Diámetro máximo del cabezal | 6.3 mm |
| Diámetro máximo del cabezal | 0.248 in |
| Altura de la cabeza | 1.7 mm |
| Altura de la cabeza | 0.067 in |
| Longitud de la rosca | 23.3 mm |
| Longitud de la rosca | 0.917 in |
| Medida de la rosca | M3 x 0.5 |
| Color | Natural |
| Tipo de impulso | Forma cruzada |
| Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
| Tipo de cabezal | Cabeza avellanada plana |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar