Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0331 € - 0,0409 € 944 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 1232 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
14.3 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
Forma cruzada
0,0414 € - 0,0511 € 598 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
13.3 mm
Forma cruzada
0,0595 € - 0,0734 € 322 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
Forma cruzada
0,0351 € - 0,0433 € 9900 En stock
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
23.5 mm
Forma cruzada
0,191 € - 0,2358 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
Forma cruzada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
45.4 mm
Forma cruzada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma cruzada
0,2068 € - 0,2553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
Forma cruzada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.5 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € 900 En stock
M2
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € 1000 En stock
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.5 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € 3366 En stock
M2
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.8 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
23.3 mm
Forma cruzada
0,0336 € - 0,0415 € 797 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
Forma cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
Forma cruzada
  • de 25
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295892

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
944 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295939

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
1232 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296431

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 14.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295946

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296448

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    5.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297513

Rango de precios
0,0511 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    8.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    10.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    13.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10298107

Rango de precios
0,0734 € - 0,0595 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    10.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    4.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295229

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    4.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    23.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298718

Rango de precios
0,2358 € - 0,191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299135

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298725

Rango de precios
0,2503 € - 0,2027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    15.4 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    17.3 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    45.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299128

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299111

Rango de precios
0,2553 € - 0,2068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295076

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2 3.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294451

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    3.8 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M2.5 x 0.45 23.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295137

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    23.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M2 10.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294499

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
3366 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.8 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295960

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    23.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295915

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
797 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    5.2 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    6.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.3 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296455

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cabezal
    6.9 mm
  • Diámetro máximo del cabezal
    8.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    7.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6