Menu Search

Tornillos para máquinas - Avellanados

En stock

Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga

Código De La Serie: SR1967

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
491 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Especificaciones Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1732 € - 0,1823 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
NF E 25-123
PP
25.3 mm
Forma ranurada
0,2544 € - 0,2678 € 500 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
55.3 mm
Forma ranurada
0,3746 € - 0,395 € 216 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
56.7 mm
Forma ranurada
0,0877 € - 0,0923 € 200 En stock
M3
Natural
PA
6.0 mm
Forma ranurada
0,1076 € - 0,1131 € 90 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Forma ranurada
0,1704 € - 0,1795 € 8022 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
20.3 mm
Forma ranurada
0,2626 € - 0,2764 € 499 En stock
M8
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
45.3 mm
Forma ranurada
0,0625 € - 0,0658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma ranurada
0,0918 € - 0,0965 € 4096 En stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Forma ranurada
4,3054 € - 4,5309 € 100 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 685 En stock
M3
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 206 En stock
M5
Marrón claro
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
3,5864 € - 3,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Tostado
UL94 V-0
PEEK
Forma cruzada
0,1867 € - 0,1966 € 504 En stock
M8
Negro
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.3 mm
Forma ranurada
1,3099 € - 1,3787 € 50 En stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
36.7 mm
Forma ranurada
0,0525 € - 0,0553 € 3000 En stock
M5
Natural
PA
15.0 mm
Forma ranurada
0,0546 € - 0,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Blanco
DIN 963
Acero suave
10.0 mm
Forma ranurada
0,087 € - 0,0915 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma ranurada
0,0865 € - 0,091 € 2000 En stock
M4
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
0,1691 € - 0,1781 € 1088 En stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
Forma ranurada
  • de 25
Tornillo Forma ranurada M8x1.25 mm 25.3 mm PP Natural

10051795

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8 55.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051832

Rango de precios
0,2678 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    55.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 56.7 mm PP Natural

10051672

Rango de precios
0,395 € - 0,3746 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    56.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M3 6.0 mm PA Natural

10051979

Rango de precios
0,0923 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M8 16.0 mm PP Natural

10051719

Rango de precios
0,1131 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8x1.25 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051757

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
8022 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M8x1.25 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051818

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    45.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10052051

Rango de precios
0,0658 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 15.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051894

Rango de precios
0,0965 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
4096 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    15.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220047

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Tostado

10219959

Rango de precios
3,2762 € - 3,1126 €

Niveles de existencias
685 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M5 PEEK Marrón claro

10220078

Rango de precios
5,3281 € - 5,0593 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón claro
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma cruzada M3 PEEK Tostado

10219966

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Tostado
  • Tipo de impulso
    Forma cruzada
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para máquinas
  • Tipo de cabezal
    Cabeza avellanada plana
Tornillo Forma ranurada M8 25.3 mm Nylon 6/6 Negro

10051788

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
504 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.3 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M6 36.7 mm PVDF Natural

10051634

Rango de precios
1,3787 € - 1,3099 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Longitud de la rosca
    36.7 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
Tornillo Forma ranurada M5 15.0 mm PA Natural

10052112

Rango de precios
0,0553 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Acero suave Blanco

10182987

Rango de precios
0,0574 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Zincado
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon Natural

10052150

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M4 25.0 mm PA Natural

10052105

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Tornillo Forma ranurada M5 25.0 mm PA Natural

10052136

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
1088 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado