Los tornillos avellanados son ideales para las aplicaciones en las que no puede quedar a la vista una cabeza que sobresalga
Código De La Serie: SR1967
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Especificaciones | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0581 € - 0,0611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0759 € - 0,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1054 € - 0,111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1691 € - 0,1781 € | 1088 En stock |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 16800 En stock |
M3
|
Natural
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0332 € - 0,035 € | 27000 En stock |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0865 € - 0,091 € | 2000 En stock |
M4
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0665 € - 0,0699 € | 500 En stock |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 850 En stock |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1175 € - 0,124 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0665 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Blanco
|
DIN 963
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2454 € - 0,2583 € | 14 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 693 En stock |
M6
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0837 € - 0,0881 € | 15135 En stock |
M8
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1543 € - 0,1624 € | 752 En stock |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.602 in
15.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 504 En stock |
M8
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.996 in
25.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2367 € - 0,2496 € | 2897 En stock |
M8
|
Negro
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.783 in
45.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0387 € - 0,0407 € | 500 En stock |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2367 € - 0,2492 € | 169 En stock |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar