Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8061 € - 0,8492 € | 389 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6726 € - 0,7082 € | 36 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,0987 € - 2,2087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,4625 € - 2,5939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Negro
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,7208 € - 2,8629 € | 500 En stock |
M12
|
1.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 2,6672 € - 2,8069 € | 100 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,3301 € - 3,5044 € | 175 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,3981 € - 4,6304 € | 250 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1502 € - 0,1582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1569 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Negro
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1315 € - 0,1384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1679 € - 0,1767 € | 300 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,172 € - 0,181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 470 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,5736 € - 3,7607 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 3,0051 € - 3,1625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,5025 € - 1,582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
|
Natural
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1758 € - 0,1851 € | 998 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,2593 € - 0,2733 € | 1300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,551 € - 0,579 € | 1838 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar