Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
5,1881 € - 5,4569 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
20.0 mm
Forma ranurada
5,0264 € - 5,2849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Granate
PEEK
12.0 mm
Forma ranurada
3,5627 € - 3,7461 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Granate
PEEK
10.0 mm
Forma ranurada
5,3601 € - 5,6402 € 10 En stock
M6
1.0 mm
Granate
PEEK
25.0 mm
Forma ranurada
7,7064 € - 8,105 € 54 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
13,1211 € - 13,8092 € 90 En stock
M6
1.0 mm
Marrón
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
33,8046 € - 35,5968 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Marrón claro
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0312 € - 0,0329 € 574 En stock
M3
0.5 mm
Natural
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0326 € - 0,0342 € 1582 En stock
M4
0.7 mm
Natural
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3562 € - 0,3746 € 67 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
13,1531 € - 13,8535 € 900 En stock
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
16,9126 € - 17,7881 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
28,6958 € - 30,1996 € 15 En stock
M10
1.5 mm
Marrón claro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6102 € - 0,6426 € 339 En stock
M6
1.0 mm
Natural
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,1881 € - 5,4569 € 960 En stock
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
12.0 mm
Forma hexagonal
0,0888 € - 0,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3153 € - 0,3315 € 1096 En stock
M8
1.25 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3767 € - 0,3961 € 1107 En stock
M12
1.75 mm
Natural
PP
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0435 € - 0,0458 € 11318 En stock
M5
0.8 mm
Natural
PP
25.0 mm
External Hexagonal Drive
4,3702 € - 4,6071 € 250 En stock
M4
0.7 mm
Granate
PEEK
8.0 mm
Forma hexagonal
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PEEK Granate

10359761

Rango de precios
5,4569 € - 5,1881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M5 12.0 mm PEEK Granate

10359808

Rango de precios
5,2849 € - 5,0264 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PEEK Granate

10359846

Rango de precios
3,7461 € - 3,5627 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PEEK Granate

10359884

Rango de precios
5,6402 € - 5,3601 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PEEK Marrón

10220245

Rango de precios
8,105 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M6 45.0 mm PEEK Marrón

10220283

Rango de precios
13,8092 € - 13,1211 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M10 40.0 mm PEEK Marrón claro

10220436

Rango de precios
35,5968 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Marrón claro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm PP Natural

10039885

Rango de precios
0,0329 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
574 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm PP Natural

10040096

Rango de precios
0,0342 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
1582 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm PVDF Natural

10040447

Rango de precios
0,3746 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm PEEK Marrón

10220320

Rango de precios
13,8535 € - 13,1531 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm PEEK Marrón

10220368

Rango de precios
17,7881 € - 16,9126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm PEEK Marrón claro

10628799

Rango de precios
30,1996 € - 28,6958 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Marrón claro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PVDF Natural

10040584

Rango de precios
0,6426 € - 0,6102 €

Niveles de existencias
339 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm PEEK Granate

10358757

Rango de precios
5,4569 € - 5,1881 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm PP Natural

10040577

Rango de precios
0,0936 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm PP Natural

10040812

Rango de precios
0,3315 € - 0,3153 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm PP Natural

10041024

Rango de precios
0,3961 € - 0,3767 €

Niveles de existencias
1107 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm PP Natural

10040324

Rango de precios
0,0458 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
11318 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm PEEK Granate

10358733

Rango de precios
4,6071 € - 4,3702 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Granate