Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,135 € - 0,1422 € 1550 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0848 € - 0,0894 € 1553 En stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0646 € - 0,068 € 5024 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2141 € - 0,2252 € 3081 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2308 € - 0,2429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2042 € - 0,2151 € 1318 En stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0278 € - 0,0293 € 1600 En stock
M3
0.5 mm
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4642 € - 0,4885 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0444 € - 0,0468 € 85 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5142 € - 0,5412 € 592 En stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0722 € - 0,076 € 92 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0646 € - 0,068 € 1268 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4072 € - 0,4286 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
10039816 0,0633 € - 0,0667 € 9605 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0653 € - 0,0687 € 490 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0956 € - 0,1007 € 93 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0674 € - 0,0709 € 149 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2389 € - 0,2515 € 750 En stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1473 € - 0,155 € 1970 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,189 € - 0,1989 € 500 En stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040706

Rango de precios
0,1422 € - 0,135 €

Niveles de existencias
1550 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040591

Rango de precios
0,0894 € - 0,0848 €

Niveles de existencias
1553 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039908

Rango de precios
0,068 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
5024 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040782

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
3081 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040867

Rango de precios
0,2429 € - 0,2308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040676

Rango de precios
0,2151 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
1318 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10039878

Rango de precios
0,0293 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040942

Rango de precios
0,4885 € - 0,4642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040072

Rango de precios
0,0468 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041086

Rango de precios
0,5412 € - 0,5142 €

Niveles de existencias
592 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040232

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039960

Rango de precios
0,068 € - 0,0646 €

Niveles de existencias
1268 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M12 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041000

Rango de precios
0,4286 € - 0,4072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039816

Rango de precios
0,0667 € - 0,0633 €

Niveles de existencias
9605 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039977

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040164

Rango de precios
0,1007 € - 0,0956 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040034

Rango de precios
0,0709 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M10 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040874

Rango de precios
0,2515 € - 0,2389 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040713

Rango de precios
0,155 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040799

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural