Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,034 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0394 € - 0,0487 € 190 En stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € 910 En stock
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0392 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € 850 En stock
M3.5
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0515 € - 0,0636 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0412 € - 0,0509 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0375 € - 0,0464 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0832 € - 0,1028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0832 € - 0,1028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0467 € - 0,0577 € 1500 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0377 € - 0,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2038 € - 0,2517 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295298

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296080

Rango de precios
0,0487 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296516

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295335

Rango de precios
0,0434 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
910 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296547

Rango de precios
0,045 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294628

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294611

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296073

Rango de precios
0,0485 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.3 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296530

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294680

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2 x 0.4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296554

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297063

Rango de precios
0,0636 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297575

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297001

Rango de precios
0,0464 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297056

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297568

Rango de precios
0,1028 € - 0,0832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297605

Rango de precios
0,0577 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10297018

Rango de precios
0,0466 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295984

Rango de precios
0,042 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Tornillo de cabeza hexagonal M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298794

Rango de precios
0,2517 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6