10294680
50M020040K025
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0445 € |
| 5000 - 19999 | 0,04 € |
| 20000 + | 0,036 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 3.2 mm |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 0.126 in |
| Altura de la cabeza | 0.063 in |
| Altura de la cabeza | 1.6 mm |
| Longitud de la rosca | 0.984 in |
| Longitud de la rosca | 25.0 mm |
| Medida de la rosca | M2 x 0.4 |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
| Tipo de tornillo | Tornillo parcialmente roscado |
| Especificaciones | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar