Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4378 € - 0,4609 € | 2778 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 1,0258 € - 1,0797 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,5059 € - 0,5325 € | 1596 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1569 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,164 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | 246 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3753 € - 0,3949 € | 800 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3363 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6985 € - 0,7339 € | 200 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6211 € - 0,6543 € | 300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1737 € - 0,1828 € | 64 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 10041291 | 0,5782 € - 0,6086 € | 4500 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,5949 € - 0,6262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0646 € - 0,068 € | 41411 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2797 € - 2,3996 € | 225 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4739 € - 0,4987 € | 18 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5836 € - 0,6146 € | 65 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1992 € - 0,246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | 3000 En stock |
#10-32
|
32 TPI
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar