Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.
Código De La Serie: SR1992
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Inclinación/TPI | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6267 € - 0,6599 € | 339 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3281 € - 5,6042 € | 960 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 4,4882 € - 4,7315 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,3281 € - 5,6042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,1621 € - 5,4276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 3,6589 € - 3,8472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 5,5048 € - 5,7925 € | 10 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Granate
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,542 € - 0,5706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,1569 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.7 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,164 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | 246 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3753 € - 0,3949 € | 800 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,3363 € - 0,3541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6985 € - 0,7339 € | 200 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,6211 € - 0,6543 € | 300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,0646 € - 0,068 € | 41411 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1626 € - 0,1712 € | 25 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,328 € - 0,3453 € | 826 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0332 € - 0,0349 € | 24999 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
| 0,4378 € - 0,4609 € | 2778 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar