Menu Search

Tornillos de cabeza hexagonal - Plástico

En stock

Los tornillos y pernos de cabeza hexagonal de plástico son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. • Remítase como guía a las normas ISO 4017, NF EN 24017 y DIN 933.

Código De La Serie: SR1992

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
546 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
13,5082 € - 14,2275 € 93 En stock
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
17,3692 € - 18,2684 € 194 En stock
M8
1.3 mm
Marrón
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 718 En stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0722 € - 0,076 € 74 En stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2265 € - 0,2385 € 933 En stock
M8
1.25 mm
Negro
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1161 € - 0,1223 € 76 En stock
M8
1.25 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 2758 En stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Forma hexagonal
0,0678 € - 0,0714 € 7000 En stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Forma hexagonal
10039984 0,0658 € - 0,0693 € 466 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0905 € - 0,0952 € 13496 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 114 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0506 € - 0,0532 € 967 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,071 € - 0,0746 € 65 En stock
M6
1.0 mm
Negro
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1035 € - 0,1089 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0706 € - 0,0742 € 11740 En stock
M5
0.8 mm
Negro
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0743 € - 0,0782 € 5864 En stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0664 € - 0,0699 € 436 En stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1876 € - 0,1975 € 2498 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0705 € - 0,0741 € 73 En stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0831 € - 0,0875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Tornillo de cabeza hexagonal M8 15.0 mm PEEK Marrón

10220313

Rango de precios
14,2275 € - 13,5082 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M8 35.0 mm PEEK Marrón

10220351

Rango de precios
18,2684 € - 17,3692 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
Tornillo de cabeza hexagonal M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040126

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
718 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040454

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M8 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040843

Rango de precios
0,2385 € - 0,2265 €

Niveles de existencias
933 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M8 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040768

Rango de precios
0,1223 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 12.0 mm PA Natural

10039854

Rango de precios
0,0728 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
2758 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M3 25.0 mm PA Natural

10039946

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039984

Rango de precios
0,0693 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
466 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040119

Rango de precios
0,0952 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
13496 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040171

Rango de precios
0,0728 € - 0,0692 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040270

Rango de precios
0,0532 € - 0,0506 €

Niveles de existencias
967 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M6 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040430

Rango de precios
0,0746 € - 0,071 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040560

Rango de precios
0,1089 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10040355

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
11740 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
Tornillo de cabeza hexagonal M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039953

Rango de precios
0,0782 € - 0,0743 €

Niveles de existencias
5864 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040027

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
436 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040393

Rango de precios
0,1975 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040188

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo de cabeza hexagonal M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040317

Rango de precios
0,0875 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural