10041109
0021150000VR
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,4987 € |
| 1250 + | 0,4739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 0.945 in |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 24.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.394 in |
| Altura de la cabeza | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.63 in |
| Longitud de la rosca | 16.0 mm |
| Medida de la rosca | M16 |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabezal | Cabeza hexagonal |
| Tipo de tornillo | Tornillo totalmente roscado |
| Especificaciones | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar