Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
47,8377 € - 63,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Acero inoxidable 304
81,7184 € - 108,9544 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Acero inoxidable 304
60,6238 € - 80,8352 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Acero inoxidable 304
121,3503 € - 161,8039 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Acero inoxidable 304
172,1663 € - 229,555 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Acero inoxidable 304
105,5243 € - 140,699 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Acero inoxidable 304
54,5953 € - 72,7938 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Acero inoxidable 304
117,5299 € - 156,6997 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Acero inoxidable 304
84,9021 € - 113,1959 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Acero inoxidable 304
37,1877 € - 49,5836 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
Acero inoxidable 304
18,866 € - 25,1512 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Acero
78,3704 € - 104,487 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Acero
38,7795 € - 51,6992 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Acero inoxidable 304
56,9985 € - 75,998 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Acero inoxidable 304
305,0087 € - 406,6715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Acero inoxidable 304
248,3081 € - 331,074 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Acero inoxidable 304
155,2002 € - 206,9302 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Acero inoxidable 304
411,2313 € - 548,305 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
Acero inoxidable 304
87,942 € - 117,2526 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Acero inoxidable 304
79,9109 € - 106,541 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Acero inoxidable 304
  • de 21
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754976

Rango de precios
63,787 € - 47,8377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR08 x 1.5 2000.0 Acero inoxidable 304

20754518

Rango de precios
108,9544 € - 81,7184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR08 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754549

Rango de precios
80,8352 € - 60,6238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754631

Rango de precios
161,8039 € - 121,3503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754648

Rango de precios
229,555 € - 172,1663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754600

Rango de precios
140,699 € - 105,5243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Tornillo de plomo TR12 x 3.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754587

Rango de precios
72,7938 € - 54,5953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754563

Rango de precios
156,6997 € - 117,5299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754556

Rango de precios
113,1959 € - 84,9021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR08 x 1.5 1000.0 Acero inoxidable 304

20754495

Rango de precios
49,5836 € - 37,1877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR08 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR8 x 1.5 1000.0 Acero

20754419

Rango de precios
25,1512 € - 18,866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR8 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR8 x 1.5 3000.0 Acero

20754440

Rango de precios
104,487 € - 78,3704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR8 x 1.5
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Tornillo de plomo TR10 x 2.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754532

Rango de precios
51,6992 € - 38,7795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 2.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754617

Rango de precios
75,998 € - 56,9985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR30 x 6.0 2000.0 Acero inoxidable 304

20754839

Rango de precios
406,6715 € - 305,0087 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR30 x 6.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Tornillo de plomo TR40 x 7.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754891

Rango de precios
331,074 € - 248,3081 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Tornillo de plomo TR24 x 5.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754747

Rango de precios
206,9302 € - 155,2002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Tornillo de plomo TR28 x 5.0 3000.0 Acero inoxidable 304

20754808

Rango de precios
548,305 € - 411,2313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1500.0 Acero inoxidable 304

20754624

Rango de precios
117,2526 € - 87,942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR16 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Tornillo de plomo TR20 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

20754693

Rango de precios
106,541 € - 79,9109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4.0
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905