Menu Search

Tornillo de plomo TR8 x 1.5 1000.0 Acero

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Referencia de Essentra:

20754419

Número de pieza del fabricante:

20754419

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 25,1512 €
10 - 19 22,6351 €
20 - 39 21,3821 €
40 + 18,866 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

25,15 €

1 x 25,1512 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR8 x 1.5
Número de inicios 1.0
Paso 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.20
Straightness mm/300mm 0.5
Peso kg 0.311
Material Acero
Dirección de roscado Mano derecha
Código de material 7215508000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros