20754556
20754556
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 110,22 € |
10 - 19 | 99,20 € |
20 - 39 | 93,69 € |
40 + | 82,67 € |
Medida de la rosca | TR10 x 2.0 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
Paso | 2.0 |
p1 | 2.0 |
d2 tol. 7e max | 8.929 |
d3 tol. 7h max | 7.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°07 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Peso kg | 0.96 |
Material | Acero inoxidable 304 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Código de material | 7221001000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar