Menu Search

Tornillo de plomo TR16 x 4.0 1000.0 Acero inoxidable 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Referencia de Essentra:

20754617

Número de pieza del fabricante:

20754617

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 74,00 €
10 - 19 66,60 €
20 - 39 62,90 €
40 + 55,50 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

74,00 €

1 x 74,00 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca TR16 x 4.0
Número de inicios 1.0
Paso 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 1000.0
Lead angle 5°16
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Peso kg 1.17
Material Acero inoxidable 304
Dirección de roscado Mano derecha
Código de material 7221001000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros