Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
1.555,3192 € - 1.829,7786 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acero
74.425
245,6764 € - 289,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acero inoxidable 316
17.640
535,273 € - 629,746 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acero
54.935
152,7478 € - 190,9347 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acero
28.547
133,9505 € - 167,4513 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acero
23.094
426,1282 € - 501,3279 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Acero
54.935
70,9685 € - 88,7079 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acero
17.640
436,6534 € - 513,7043 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acero
64.425
31,4698 € - 41,9633 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acero
8.716
180,1874 € - 211,9745 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acero
32.547
90,6966 € - 113,3867 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acero
21.094
45,9513 € - 61,2684 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acero
12.191
264,0928 € - 310,70 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Acero
36.020
27,2175 € - 36,2829 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
1500.0
Acero
8.716
208,7588 € - 245,6023 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acero
45.468
602,2112 € - 669,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Acero
91.250
349,5216 € - 411,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Acero
49.935
686,561 € - 807,7226 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
3000.0
Acero
49.935
799,2495 € - 940,2873 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acero
54.935
141,408 € - 166,3512 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acero
40.020
  • de 21
Tornillo de plomo TR80 x 10 3000.0 Acero

20152482

Rango de precios
1.829,7786 € - 1.555,3192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 2000.0 Acero inoxidable 316

20152895

Rango de precios
289,0466 € - 245,6764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 2000.0 Acero

20153441

Rango de precios
629,746 € - 535,273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR32 x 6 2000.0 Acero

20153397

Rango de precios
190,9347 € - 152,7478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR32 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR26 x 10 2000.0 Acero

20153144

Rango de precios
167,4513 € - 133,9505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR26 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 2000.0 Acero

20153243

Rango de precios
501,3279 € - 426,1282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 2000.0 Acero

20153342

Rango de precios
88,7079 € - 70,9685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 1500.0 Acero

20152437

Rango de precios
513,7043 € - 436,6534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR10 x 4 2000.0 Acero

20152994

Rango de precios
41,9633 € - 31,4698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 2000.0 Acero

20153182

Rango de precios
211,9745 € - 180,1874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 2000.0 Acero

20153366

Rango de precios
113,3867 € - 90,6966 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 2000.0 Acero

20153311

Rango de precios
61,2684 € - 45,9513 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR40 x 7 2000.0 Acero

20153410

Rango de precios
310,70 € - 264,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR40 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR10 x 4 1500.0 Acero

20151935

Rango de precios
36,2829 € - 27,2175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR10 x 4
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    2.0
Tornillo de plomo TR50 x 8 1000.0 Acero

20151720

Rango de precios
245,6023 € - 208,7588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    8.0
Tornillo de plomo TR100 x 16 1500.0 Acero

20151911

Rango de precios
669,1177 € - 602,2112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR100 x 16
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Paso
    16.0
  • p1
    16.0
Tornillo de plomo TR55 x 9 1500.0 Acero

20151751

Rango de precios
411,2025 € - 349,5216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR55 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR55 x 9 3000.0 Acero

20151775

Rango de precios
807,7226 € - 686,561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR55 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 3000.0 Acero

20151829

Rango de precios
940,2873 € - 799,2495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 1000.0 Acero

20151669

Rango de precios
166,3512 € - 141,408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0