20151829
20151829
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 940,2873 € |
| 10 - 19 | 846,2586 € |
| 20 + | 799,2495 € |
| Medida de la rosca | TR60 x 9 |
|---|---|
| Número de inicios | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 60.0 |
| Paso | 9.0 |
| p1 | 9.0 |
| d2 tol. 7e min | 54.935 |
| d2 tol. 7e max | 55.360 |
| d3 tol. 7h max | 50.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 2°58‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Peso kg | 55.47 |
| Material | Acero |
| Dirección de roscado | Mano izquierda |
| Código de material | 7215508000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar