Menu Search

Tornillos de avance

En stock

Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.

Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.

También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
  • Utilizadas para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud.
Material: Acero inoxidable 304, Acero, Acero inoxidable 316 Código De La Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
420 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Medida de la rosca l1 Material d2 tol. 7e min Compra
1.196,9226 € - 1.408,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Acero
74.425
526,3874 € - 619,2737 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acero
45.468
48,1409 € - 64,1773 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acero
15.640
43,8251 € - 54,7946 € 4 En stock
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acero
21.094
175,2897 € - 206,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acero
45.468
635,5322 € - 747,6918 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acero
54.935
69,3606 € - 86,7087 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Acero
19.058
338,1713 € - 397,8423 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Acero
64.425
99,0851 € - 123,8484 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acero
25.094
61,9982 € - 77,5163 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acero
25.094
38,06 € - 50,7537 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acero
12.191
30,4861 € - 40,6622 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Acero
10.164
31,6179 € - 42,1537 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acero
10.191
602,5603 € - 708,8914 € Solicite el plazo de entrega aquí
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1000.0
Acero
83.365
296,1974 € - 348,4743 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acero
32.547
424,7213 € - 499,6671 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
3000.0
Acero
40.020
398,8261 € - 469,2022 € Solicite el plazo de entrega aquí
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Acero
74.425
218,5964 € - 257,1748 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1500.0
Acero
40.020
71,857 € - 89,8186 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acero
21.094
57,0583 € - 71,3281 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acero
17.640
  • de 21
Tornillo de plomo TR80 x 10 3000.0 Acero

20151867

Rango de precios
1.408,1355 € - 1.196,9226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR50 x 8 3000.0 Acero

20151737

Rango de precios
619,2737 € - 526,3874 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    8.0
Tornillo de plomo TR18 x 4 1500.0 Acero

20152017

Rango de precios
64,1773 € - 48,1409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR18 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 1000.0 Acero

20151348

Rango de precios
54,7946 € - 43,8251 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR50 x 8 1000.0 Acero

20151713

Rango de precios
206,2095 € - 175,2897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR50 x 8
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Paso
    8.0
  • p1
    8.0
Tornillo de plomo TR60 x 9 3000.0 Acero

20151812

Rango de precios
747,6918 € - 635,5322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR60 x 9
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Paso
    9.0
  • p1
    9.0
Tornillo de plomo TR22 x 10 1500.0 Acero

20152048

Rango de precios
86,7087 € - 69,3606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR22 x 10
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR70 x 10 1000.0 Acero

20151836

Rango de precios
397,8423 € - 338,1713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR70 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1500.0 Acero

20152116

Rango de precios
123,8484 € - 99,0851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR28 x 5 1000.0 Acero

20151447

Rango de precios
77,5163 € - 61,9982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR28 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR14 x 3 1500.0 Acero

20151973

Rango de precios
50,7537 € - 38,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR14 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR12 x 6 1500.0 Acero

20151966

Rango de precios
40,6622 € - 30,4861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 6
  • Número de inicios
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR12 x 3 1500.0 Acero

20151959

Rango de precios
42,1537 € - 31,6179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR12 x 3
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Paso
    3.0
  • p1
    3.0
Tornillo de plomo TR90 x 12 1000.0 Acero

20151874

Rango de precios
708,8914 € - 602,5603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR90 x 12
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Paso
    12.0
  • p1
    12.0
Tornillo de plomo TR36 x 6 3000.0 Acero

20151591

Rango de precios
348,4743 € - 296,1974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR36 x 6
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Paso
    6.0
  • p1
    6.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 3000.0 Acero

20151683

Rango de precios
499,6671 € - 424,7213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR80 x 10 1000.0 Acero

20151850

Rango de precios
469,2022 € - 398,8261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR80 x 10
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Paso
    10.0
  • p1
    10.0
Tornillo de plomo TR44 x 7 1500.0 Acero

20151652

Rango de precios
257,1748 € - 218,5964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR44 x 7
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Paso
    7.0
  • p1
    7.0
Tornillo de plomo TR24 x 5 1500.0 Acero

20152079

Rango de precios
89,8186 € - 71,857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR24 x 5
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Paso
    5.0
  • p1
    5.0
Tornillo de plomo TR20 x 4 1500.0 Acero

20152031

Rango de precios
71,3281 € - 57,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    TR20 x 4
  • Número de inicios
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Paso
    4.0
  • p1
    4.0