Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,451 € - 0,4746 € | 456 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2766 € - 0,2906 € | 370 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,326 € - 0,3434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3315 € - 0,3487 € | 1157 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,4563 € - 0,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1718 € - 0,1808 € | 6000 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3315 € - 0,3487 € | 1100 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3541 € - 0,3734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1718 € - 0,1808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2615 € - 0,2744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | 416 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 15500 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,279 € - 0,2936 € | 248 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2583 € - 0,272 € | 1000 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,176 € - 0,1851 € | 500 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1825 € - 0,1924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3112 € - 0,3276 € | 750 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1773 € - 0,1868 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar