Menu Search

Tornillo de cabeza moleteada grande M8 20.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Referencia de Essentra:

10376072

Número de pieza del fabricante:

426010000002

370 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2985 €
500 + 0,2841 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

29,85 €

100 x 0,2985 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Altura de la cabeza 3.4 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M8
Tipo de cabezal Cabeza alomada
Tipo de tornillo Tornillo de apriete manual
Tipo de impulso Forma plana
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Longitud general 23.4 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros