Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
1,4078 € - 1,4811 € 1825 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,313 € - 1,3818 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,2829 € - 1,3497 € 740 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,7328 € - 1,8235 € 398 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,2207 € - 1,285 € 34 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,943 € - 0,9925 € 923 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
1,0592 € - 1,1152 € 25 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
2,2066 € - 2,3228 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,9904 € - 1,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,074 € - 1,1301 € 975 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
1,1861 € - 1,2487 € 13138 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,2141 € - 1,2788 € 750 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
3,965 € - 4,1739 € 450 En stock
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
2,7208 € - 2,8629 € 600 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,313 € - 1,3818 € 775 En stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,1321 € - 1,1902 € 950 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,0225 € - 1,0765 € 2925 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
2,5984 € - 2,736 € 150 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
2,1786 € - 2,2948 € 18 En stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
1,2401 € - 1,3043 € 2248 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M5 40.0 mm Nylon Natural

10376300

Rango de precios
1,4811 € - 1,4078 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 25.0 mm Nylon Natural

10376287

Rango de precios
1,3818 € - 1,313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 15.0 mm Nylon Natural

10376348

Rango de precios
1,3497 € - 1,2829 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 40.0 mm Nylon Natural

10376386

Rango de precios
1,8235 € - 1,7328 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 10.0 mm Nylon Natural

10376324

Rango de precios
1,285 € - 1,2207 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 10.0 mm Nylon Natural

10376164

Rango de precios
0,9925 € - 0,943 €

Niveles de existencias
923 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 25.0 mm Nylon Natural

10376201

Rango de precios
1,1152 € - 1,0592 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 80.0 mm Nylon Natural

10376539

Rango de precios
2,3228 € - 2,2066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 15.0 mm Nylon Natural

10376188

Rango de precios
1,0419 € - 0,9904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 8.0 mm Nylon Natural

10376249

Rango de precios
1,1301 € - 1,074 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 15.0 mm Nylon Natural

10376263

Rango de precios
1,2487 € - 1,1861 €

Niveles de existencias
13138 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 40.0 mm Nylon Natural

10376225

Rango de precios
1,2788 € - 1,2141 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 40.0 mm Nylon Natural

10376614

Rango de precios
4,1739 € - 3,965 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 60.0 mm Nylon Natural

10376577

Rango de precios
2,8629 € - 2,7208 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 30.0 mm Nylon Natural

10376294

Rango de precios
1,3818 € - 1,313 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 30.0 mm Nylon Natural

10376218

Rango de precios
1,1902 € - 1,1321 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 20.0 mm Nylon Natural

10376195

Rango de precios
1,0765 € - 1,0225 €

Niveles de existencias
2925 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 80.0 mm Nylon Natural

10376584

Rango de precios
2,736 € - 2,5984 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M10 16.0 mm Nylon Natural

10376546

Rango de precios
2,2948 € - 2,1786 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 8.0 mm Nylon Natural

10376423

Rango de precios
1,3043 € - 1,2401 €

Niveles de existencias
2248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso