10376614
429026000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,1739 € |
| 125 + | 3,965 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la cabeza | 25.0 mm |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 0.984 in |
| Altura de la cabeza | 12.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.472 in |
| Medida de la rosca | M12 |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Tipo de cabezal | Cabeza de botón de vaso |
| Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
| Tipo de impulso | Forma de ala |
| Código de material | 3926909790 |
| Longitud por debajo del cabezal | 40.0 mm |
| Longitud por debajo del cabezal | 1.575 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Referencia | UL |
| Referencia | RoHs |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar