Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3683 € - 1,4415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M1.4
|
Marrón
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 10500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4684 € - 0,493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0643 € - 0,0677 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0616 € - 0,065 € | 1740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0401 € - 0,0423 € | 8220 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0674 € - 0,0709 € | 10703 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | 2086 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0624 € - 0,0656 € | 1800 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 593 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0643 € - 0,0677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0392 € - 0,0412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0953 € - 0,1003 € | 130 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1316 € - 0,1386 € | 11000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,266 € - 0,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 1,9036 € - 2,0051 € | 10115 En stock |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 6,7319 € - 7,0852 € | 109 En stock |
|
M6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,2108 € - 2,3259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.6
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar