Menu Search

Tornillo Forma de estrella M2.5 8.0 mm Acero inoxidable Natural

Este tornillo de cabeza aplanada de estrella está fabricado en acero inoxidable natural, está totalmente roscado y puede usarse en la industria de la automoción y para aplicaciones en la construcción. Su diseño permite que el tornillo quede a ras de una superficie tras apretarse, lo que proporciona un aspecto liso y acabado.
Referencia de Essentra:

10632581

Número de pieza del fabricante:

351020841553

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2799 €
500 + 0,266 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

27,99 €

100 x 0,2799 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Medida de la rosca M2.5
Longitud de la rosca 8.0 mm
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma de estrella
Material Acero inoxidable
Grado de acero inoxidable A2 - AISIi 304
Color Natural
Código de material 7318190090
Especificaciones DIN 7985

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros