Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1947 € - 0,2404 € 4500 En stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon
20.0 mm
0,0707 € - 0,0873 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
22.0 mm
0,038 € - 0,047 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon
12.0 mm
0,0853 € - 0,1054 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
30.0 mm
0,0705 € - 0,087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
50.0 mm
0,0387 € - 0,0478 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0669 € - 0,0826 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
20.0 mm
0,2106 € - 0,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
19.0 mm
0,2211 € - 0,273 € 1000 En stock
M10 x 1.5
Natural
Nylon
25.0 mm
0,2054 € - 0,2536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
16.0 mm
0,0658 € - 0,0812 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
12.0 mm
0,1962 € - 0,2422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon
30.0 mm
0,2124 € - 0,2622 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
20.0 mm
0,0658 € - 0,0812 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
12.0 mm
0,0565 € - 0,0698 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon
12.0 mm
0,1602 € - 0,1978 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
70.0 mm
0,0449 € - 0,0554 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon
16.0 mm
0,036 € - 0,0445 € 998 En stock
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon
8.0 mm
0,0515 € - 0,0636 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon
30.0 mm
0,0382 € - 0,0472 € 1000 En stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon
16.0 mm
  • de 30
Tornillo M8 x 1.25 20.0 mm Nylon Natural

10399996

Rango de precios
0,2404 € - 0,1947 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 22.0 mm Nylon Natural

10399606

Rango de precios
0,0873 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M4 x 0.7 12.0 mm Nylon Natural

10398326

Rango de precios
0,047 € - 0,038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 30.0 mm Nylon Natural

10399620

Rango de precios
0,1054 € - 0,0853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 50.0 mm Nylon Natural

10399668

Rango de precios
0,087 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M4 x 0.7 25.0 mm Nylon Natural

10398241

Rango de precios
0,0478 € - 0,0387 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 20.0 mm Nylon Natural

10399590

Rango de precios
0,0826 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 19.0 mm Nylon Natural

10400326

Rango de precios
0,26 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    19.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 25.0 mm Nylon Natural

10400272

Rango de precios
0,273 € - 0,2211 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 16.0 mm Nylon Natural

10400258

Rango de precios
0,2536 € - 0,2054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 12.0 mm Nylon Natural

10399576

Rango de precios
0,0812 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 30.0 mm Nylon Natural

10399965

Rango de precios
0,2422 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 20.0 mm Nylon Natural

10400265

Rango de precios
0,2622 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 12.0 mm Nylon Natural

10399439

Rango de precios
0,0812 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 12.0 mm Nylon Natural

10398807

Rango de precios
0,0698 € - 0,0565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 70.0 mm Nylon Natural

10399682

Rango de precios
0,1978 € - 0,1602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 16.0 mm Nylon Natural

10398814

Rango de precios
0,0554 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon Natural

10397831

Rango de precios
0,0445 € - 0,036 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M4 x 0.7 30.0 mm Nylon Natural

10398258

Rango de precios
0,0636 € - 0,0515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M4 x 0.7 16.0 mm Nylon Natural

10398333

Rango de precios
0,0472 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material
    Nylon