Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
589 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0653 € - 0,0806 € 1000 En stock
M6 x 1.0
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0348 € - 0,043 € 2792 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0342 € - 0,0422 € 500 En stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon
6.0 mm
0,0377 € - 0,0466 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
Natural
Nylon
10.0 mm
0,0635 € - 0,0784 € 1000 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon
40.0 mm
0,1902 € - 0,2348 € 1000 En stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon
10.0 mm
0,2808 € - 0,3467 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon
70.0 mm
0,1667 € - 0,2058 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
75.0 mm
0,0577 € - 0,0713 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0853 € - 0,1054 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
35.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € 1500 En stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon
35.0 mm
0,1992 € - 0,246 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon
35.0 mm
0,1959 € - 0,2418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Natural
Nylon
25.0 mm
0,0414 € - 0,0511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
Natural
Nylon
20.0 mm
0,1959 € - 0,2418 € 1500 En stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon
25.0 mm
0,1015 € - 0,1254 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
60.0 mm
0,2392 € - 0,2953 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
35.0 mm
0,0707 € - 0,0873 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Natural
Nylon
5.0 mm
0,2001 € - 0,2471 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
13.0 mm
0,2001 € - 0,2471 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Natural
Nylon
13.0 mm
  • de 30
Tornillo M6 x 1.0 10.0 mm Nylon Natural

10399422

Rango de precios
0,0806 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M3 x 0.5 10.0 mm Nylon Natural

10397350

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
2792 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M3 x 0.5 6.0 mm Nylon Natural

10397336

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M4 x 0.7 10.0 mm Nylon Natural

10398203

Rango de precios
0,0466 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 40.0 mm Nylon Natural

10398852

Rango de precios
0,0784 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 10.0 mm Nylon Natural

10399972

Rango de precios
0,2348 € - 0,1902 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 70.0 mm Nylon Natural

10400043

Rango de precios
0,3467 € - 0,2808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 75.0 mm Nylon Natural

10399699

Rango de precios
0,2058 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 25.0 mm Nylon Natural

10398838

Rango de precios
0,0713 € - 0,0577 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 35.0 mm Nylon Natural

10399637

Rango de precios
0,1054 € - 0,0853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 35.0 mm Nylon Natural

10398951

Rango de precios
0,0754 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 35.0 mm Nylon Natural

10400029

Rango de precios
0,246 € - 0,1992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 25.0 mm Nylon Natural

10399958

Rango de precios
0,2418 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M5 x 0.8 20.0 mm Nylon Natural

10398920

Rango de precios
0,0511 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M8 x 1.25 25.0 mm Nylon Natural

10400005

Rango de precios
0,2418 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 60.0 mm Nylon Natural

10399538

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 35.0 mm Nylon Natural

10400364

Rango de precios
0,2953 € - 0,2392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M6 x 1.0 5.0 mm Nylon Natural

10399545

Rango de precios
0,0873 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 13.0 mm Nylon Natural

10400241

Rango de precios
0,2471 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Material
    Nylon
Tornillo M10 x 1.5 13.0 mm Nylon Natural

10400302

Rango de precios
0,2471 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Material
    Nylon