Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0348 € - 0,043 € | 2994 En stock |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | 1000 En stock |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 188 En stock |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 2131 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 6282 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 98 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,153 € - 0,1609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1724 € - 0,1813 € | 900 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1667 € - 0,1755 € | 250 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0616 € - 0,065 € | 1740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2608 € - 0,2746 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 0,2764 € - 0,291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 0,266 € - 0,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | 840 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 181 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 250 En stock |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar