10643341
351021041553
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,291 € |
| 500 + | 0,2764 € |
| Diámetro de la cabeza | 0.197 in |
|---|---|
| Diámetro de la cabeza | 5.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.079 in |
| Altura de la cabeza | 2.0 mm |
| Medida de la rosca | M2.5 |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
| Tipo de impulso | Forma de estrella |
| Material | Acero inoxidable |
| Grado de acero inoxidable | A2 - AISIi 304 |
| Color | Natural |
| Código de material | 7318190090 |
| Especificaciones | DIN 7985 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar