Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1724 € - 0,1813 € 1250 En stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma ranurada
0,1472 € - 0,1552 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
4.5 mm
Forma ranurada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
4.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 234 En stock
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 1500 En stock
M2.5
Natural
Nylon
6.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
10.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Forma cruzada
0,2003 € - 0,2109 € 181 En stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Forma cruzada
  • de 2
Tornillo Forma ranurada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10325605

Rango de precios
0,1813 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M2.5 4.5 mm Nylon Natural

10325599

Rango de precios
0,1552 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10374771

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10374788

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 6.0 mm Nylon Natural

10374795

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 10.0 mm Nylon Natural

10374818

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10374832

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10374825

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
181 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada