Menu Search

Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 Gris

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10271582

Número de pieza del fabricante:

491345

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 36,5423 €
25 + 34,713 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

182,71 €

5 x 36,5423 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura general 31.2 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Color Gris
Código de material 7318190090
Número de lóbulos 8
Diámetro del pomo 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros