Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Color Material del pomo Compra
6,2933 € - 6,6332 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M6
Plata
Aluminio
19,6318 € - 20,6618 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Gris
Acero inoxidable
12,4836 € - 13,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
5
M12
Plata
Aluminio
24,8127 € - 26,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
3
M6
Gris
Acero inoxidable
34,299 € - 36,1118 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
3
M10
Gris
Acero inoxidable
17,1392 € - 18,0353 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
5
M16
Plata
Aluminio
13,3972 € - 14,1027 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
4
M8
Plata
Aluminio
18,6409 € - 19,6221 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
4
M12
Plata
Aluminio
2,3306 € - 5,1512 € 400 En stock
32.0 mm
4
M6
Negro
Fenólico
30,6631 € - 32,2802 € 2 En stock
60.0 mm
5
M12
Natural
Aluminio
25,3277 € - 26,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
9
M8
Natural
PA
9,6305 € - 21,3004 € 603 En stock
4
M10
Negro
Fenólico
10,2588 € - 22,6703 € 343 En stock
4
M10
Negro
Fenólico
25,3277 € - 26,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
7
M8
Natural
Acero inoxidable
42,1682 € - 44,4033 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
7
M8
Natural
Acero inoxidable
4,9017 € - 10,8345 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
6,9937 € - 15,4603 € 812 En stock
40.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
29,5671 € - 31,1282 € 183 En stock
4
M16
Negro
Fenólico
6,0255 € - 13,3385 € 372 En stock
4
M12
Negro
Fenólico
20,3425 € - 21,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
5
M8
Natural
Aluminio
  • de 12
Rueda manual 40.0 mm M6 12.0 mm Aluminio Plata

10501870

Rango de precios
6,6332 € - 6,2933 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M12 40.0 mm Acero inoxidable Gris

10501627

Rango de precios
20,6618 € - 19,6318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    37.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminio Plata

10501948

Rango de precios
13,1428 € - 12,4836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Pomo de 3 lóbulos 40.0 mm M6 15.0 mm Acero inoxidable Gris

10501993

Rango de precios
26,1105 € - 24,8127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Pomo de 3 lóbulos 50.0 mm M10 17.0 mm Acero inoxidable Gris

10502037

Rango de precios
36,1118 € - 34,299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Color
    Gris
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 70.0 mm M16 20.0 mm Aluminio Plata

10501986

Rango de precios
18,0353 € - 17,1392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Altura general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 40.0 mm M8 13.0 mm Aluminio Plata

10503379

Rango de precios
14,1027 € - 13,3972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminio Plata

10503416

Rango de precios
19,6221 € - 18,6409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    23.0 mm
  • Color
    Plata
  • Estilo de fijación
    Roscado
Rueda manual M6 32.0 mm Fenólico Negro

10203415

Rango de precios
5,1512 € - 2,3306 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
Pomo de lóbulo 60.0 mm M12 14.3 mm PA Natural

10367308

Rango de precios
32,2802 € - 30,6631 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura del pomo
    39.0 mm
  • Altura general
    39.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.3 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PA Natural

10633946

Rango de precios
26,6564 € - 25,3277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M10 50.0 mm Fenólico Negro

10203439

Rango de precios
21,3004 € - 9,6305 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10 50.0 mm Fenólico Negro

10203392

Rango de precios
22,6703 € - 10,2588 €

Niveles de existencias
343 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PA Natural

10642641

Rango de precios
26,6564 € - 25,3277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.2 mm
  • Altura general
    24.2 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual 50.0 mm Hembra M8 PA Natural

10641118

Rango de precios
44,4033 € - 42,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    31.2 mm
  • Altura general
    31.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
Rueda manual M8 50.0 mm Fenólico Negro

10246436

Rango de precios
10,8345 € - 4,9017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
Rueda manual M8 40.0 mm Fenólico Negro

10203385

Rango de precios
15,4603 € - 6,9937 €

Niveles de existencias
812 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
Rueda manual M16 80.0 mm Fenólico Negro

10203453

Rango de precios
31,1282 € - 29,5671 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M12 80.0 mm Fenólico Negro

10246450

Rango de precios
13,3385 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
372 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Pomo de lóbulo 40.0 mm M8 8.2 mm PA Natural

10367292

Rango de precios
21,4137 € - 20,3425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Natural