Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,0969 € - 67,465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Natural
|
Acero inoxidable
|
||
| 4,9372 € - 10,9141 € | 1192 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 3,1857 € - 7,0431 € | 780 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 29,9215 € - 31,4974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 7,2718 € - 16,0886 € | 1299 En stock |
|
4
|
M12
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 20,3425 € - 21,4137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 2,3306 € - 5,1512 € | 650 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 30,6631 € - 32,2802 € | 2 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 25,3277 € - 26,6564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
9
|
M8
|
Natural
|
PA
|
||
| 9,6305 € - 21,3004 € | 603 En stock |
|
4
|
M10
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 4,9017 € - 10,8345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 18,6409 € - 19,6221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 16,0886 € - 16,9332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,1777 € - 21,2386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 6,2933 € - 6,6332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 19,6318 € - 20,6618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 12,4836 € - 13,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 24,8127 € - 26,1105 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 34,299 € - 36,1118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar