Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,245 € - 0,5415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,0714 € - 0,1579 € | 10700 En stock |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0914 € - 0,2022 € | 5402 En stock |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,078 € - 0,1726 € | 14960 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,1421 € - 0,3141 € | 14500 En stock |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,083 € - 0,1836 € | 18750 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 0,1123 € - 0,2483 € | 13750 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,6847 € - 1,5138 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,7619 € - 1,6844 € | 1800 En stock |
3.319 in
84.3 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
3.449 in
87.6 mm
|
3.24 in
82.3 mm
|
3.37 in
85.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,1408 € - 0,3111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,5804 € | 6920 En stock |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2801 € - 0,6193 € | 520 En stock |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,3153 € - 0,6971 € | 4760 En stock |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,1434 € - 0,3171 € | 820 En stock |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1813 € - 0,4009 € | 2029 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2422 € - 0,5356 € | 14700 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,352 € - 0,7779 € | 8910 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
1.913 in
48.6 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,5074 € - 1,1218 € | 6792 En stock |
2.299 in
58.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.484 in
63.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,4114 € - 0,9094 € | 2 En stock |
2.157 in
54.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
2.083 in
52.9 mm
|
2.287 in
58.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,5833 € - 1,2893 € | 1320 En stock |
2.457 in
62.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
2.685 in
68.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar