Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2084 € - 0,4607 € | 51044 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1773 € - 0,3919 € | 67500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1078 € - 0,2384 € | 10000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| 0,226 € - 0,4996 € | 33000 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0477 € - 0,1056 € | 99000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,6538 € - 1,445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,1786 € - 2,6059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.465 in
88.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
2
|
||
| 1,5707 € - 3,47 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.469 in
138.9 mm
|
6.13 in
155.7 mm
|
5.618 in
142.7 mm
|
5.39 in
136.9 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,4345 € - 3,1711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.031 in
102.4 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
4.106 in
104.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,157 € - 2,5581 € | 10290 En stock |
3.236 in
82.2 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.492 in
88.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,2734 € - 2,8151 € | 727 En stock |
3.913 in
99.4 mm
|
4.374 in
111.1 mm
|
4.071 in
103.4 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
2
|
||
| 1,4345 € - 3,1711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.988 in
126.7 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.201 in
132.1 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 0,7416 € - 1,6395 € | 100 En stock |
2.98 in
75.7 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
3.161 in
80.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 10185896 | 1,8136 € - 1,9094 € | 824 En stock |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
|
| 0,5251 € - 1,1608 € | 225 En stock |
2.311 in
58.7 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,1154 € - 0,2551 € | 6000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0618 € - 0,0652 € | 37000 En stock |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,0618 € - 0,0652 € | 24097 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,0818 € | 7900 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,0818 € | 17074 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar