Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6755 € - 0,7108 € | 2404 En stock |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,0549 € - 0,1214 € | 2400 En stock |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 2020 En stock |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2
|
||
| 0,0596 € - 0,1319 € | 8800 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2545 € - 0,2677 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 0,0266 € - 0,0589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0337 € - 0,0744 € | 6980 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
| 0,0538 € - 0,119 € | 42615 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0249 € - 0,055 € | 4450 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,0284 € - 0,0628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 1,015 € - 2,2438 € | 1320 En stock |
3.858 in
98.0 mm
|
4.22 in
107.2 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2
|
||
| 0,93 € - 2,0558 € | 340 En stock |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
||
| 0,0387 € - 0,0855 € | 288 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,2084 € - 0,4607 € | 597 En stock |
1.709 in
43.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,1665 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | 1150 En stock |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,1204 € - 0,2663 € | 55770 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,3599 € - 0,7959 € | 3094 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0387 € - 0,0855 € | 13780 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar