10084151
12199
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 40 - 399 | 2,2438 € |
| 400 - 1999 | 1,0686 € |
| 2000 + | 1,015 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 107.2 mm |
|---|---|
| D | 4.22 in |
| d1 | 98.0 mm |
| d1 | 3.858 in |
| d2 | 102.0 mm |
| d2 | 4.016 in |
| d3 | 3.732 in |
| d3 | 94.8 mm |
| d4 | 98.5 mm |
| d4 | 3.878 in |
| h | 0.972 in |
| h | 24.7 mm |
| Color | Rojo |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar