Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
323 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
0,1117 € - 0,2471 € 18044 En stock
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2
0,0836 € - 0,1849 € 20000 En stock
29.2 mm
34.7 mm
31.2 mm
28.0 mm
30.3 mm
12.7 mm
2
0,112 € - 0,2477 € 1000 En stock
34.9 mm
42.7 mm
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
8.2 mm
2
0,3761 € - 0,396 € 8902 En stock
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2
0,9055 € - 0,9532 € 560 En stock
101.9 mm
109.0 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
0,1909 € - 0,4218 € 200 En stock
47.5 mm
54.0 mm
50.3 mm
45.2 mm
49.0 mm
25.0 mm
2
0,2057 € - 0,2165 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2
0,2462 € - 0,2593 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.0 mm
57.1 mm
52.7 mm
46.3 mm
50.7 mm
25.4 mm
2
6,7485 € - 7,1142 € Solicite el plazo de entrega aquí
216.0 mm
241.5 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
29.1 mm
2
0,4341 € - 0,9604 € Solicite el plazo de entrega aquí
96.5 mm
110.0 mm
102.0 mm
101.0 mm
94.0 mm
31.0 mm
2
0,0533 € - 0,1178 € 5200 En stock
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2
3,5593 € - 7,8692 € 420 En stock
141.0 mm
164.0 mm
150.0 mm
148.0 mm
138.0 mm
25.4 mm
2
0,1353 € - 0,2992 € 900 En stock
36.3 mm
42.3 mm
38.3 mm
34.6 mm
37.0 mm
12.0 mm
2
6,5868 € - 6,9422 € 112 En stock
202.9 mm
218.7 mm
203.8 mm
198.8 mm
198.0 mm
32.7 mm
2
1,5697 € - 1,6521 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.5 mm
216.0 mm
208.5 mm
200.9 mm
205.9 mm
24.0 mm
2
10,1499 € - 10,6883 € 224 En stock
304.2 mm
322.6 mm
308.4 mm
299.4 mm
299.2 mm
33.9 mm
2
7,7066 € - 8,1048 € 359 En stock
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2
0,0851 € - 0,1881 € 18350 En stock
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2
0,2733 € - 0,6044 € 2700 En stock
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2
0,0357 € - 0,0789 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7 mm
12.7 mm
9.3 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
2
  • de 17
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 33.9 mm 37.3 mm Rojo

10072448

Rango de precios
0,2471 € - 0,1117 €

Niveles de existencias
18044 En stock
Atributos
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 29.2 mm 31.2 mm Rojo

10080771

Rango de precios
0,1849 € - 0,0836 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    34.7 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 34.9 mm 36.4 mm Rojo

10084144

Rango de precios
0,2477 € - 0,112 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 55.0 mm 61.0 mm Rojo

10071533

Rango de precios
0,396 € - 0,3761 €

Niveles de existencias
8902 En stock
Atributos
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 101.9 mm 107.5 mm Rojo

10071755

Rango de precios
0,9532 € - 0,9055 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 47.5 mm 50.3 mm Rojo

10077917

Rango de precios
0,4218 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    50.3 mm
  • d3
    45.2 mm
  • d4
    49.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 57.5 mm 57.6 mm Rojo

10080535

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 48.0 mm 52.7 mm Rojo

10072295

Rango de precios
0,2593 € - 0,2462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    52.7 mm
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 216.0 mm 223.6 mm Rojo

10241615

Rango de precios
7,1142 € - 6,7485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 96.5 mm 102.0 mm Rojo 2

10139356

Rango de precios
0,9604 € - 0,4341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    110.0 mm
  • d1
    96.5 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    101.0 mm
  • d4
    94.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 12.8 mm 15.1 mm Rojo

10089989

Rango de precios
0,1178 € - 0,0533 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 141.0 mm 150.0 mm Azul 2

10241608

Rango de precios
7,8692 € - 3,5593 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • D
    164.0 mm
  • d1
    141.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • d3
    148.0 mm
  • d4
    138.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 36.3 mm 38.3 mm Rojo

10089996

Rango de precios
0,2992 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    42.3 mm
  • d1
    36.3 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    37.0 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 202.9 mm 203.8 mm Negro 2

10241578

Rango de precios
6,9422 € - 6,5868 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • D
    218.7 mm
  • d1
    202.9 mm
  • d2
    203.8 mm
  • d3
    198.8 mm
  • d4
    198.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar LDPE - PIR 8.012 in 8.209 in Rojo

10103135

Rango de precios
1,6521 € - 1,5697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    216.0 mm
  • d1
    203.5 mm
  • d2
    208.5 mm
  • d3
    200.9 mm
  • d4
    205.9 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 304.2 mm 308.4 mm Negro 2

10241547

Rango de precios
10,6883 € - 10,1499 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • D
    322.6 mm
  • d1
    304.2 mm
  • d2
    308.4 mm
  • d3
    299.4 mm
  • d4
    299.2 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 252.2 mm 257.8 mm Negro 2

10241561

Rango de precios
8,1048 € - 7,7066 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 22.7 mm 24.9 mm Rojo

10084823

Rango de precios
0,1881 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
18350 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 47.2 mm 51.9 mm Rojo

10084861

Rango de precios
0,6044 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
2700 En stock
Atributos
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 7.7 mm 9.3 mm Rojo

10085066

Rango de precios
0,0789 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    7.0 mm