Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

En stock

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
323 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 D d2 d3 d4 h Tipo Compra
10068786 0,0351 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.9 mm
15.9 mm
12.3 mm
9.1 mm
10.7 mm
9.3 mm
2
10069028 0,1706 € - 0,3769 € 9070 En stock
45.2 mm
53.4 mm
49.0 mm
43.7 mm
47.0 mm
24.5 mm
2
2,0579 € - 2,1656 € 69 En stock
207.0 mm
222.3 mm
121.1 mm
209.5 mm
204.5 mm
35.7 mm
2
7,5774 € - 7,9758 € 82 En stock
274.1 mm
294.6 mm
281.9 mm
268.0 mm
277.1 mm
45.2 mm
2
10070536 0,0301 € - 0,0667 € 63000 En stock
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2
10069967 0,1475 € - 0,1553 € 1000 En stock
41.4 mm
49.2 mm
44.8 mm
39.7 mm
43.0 mm
19.0 mm
2
0,1096 € - 0,2423 € 10500 En stock
28.0 mm
35.3 mm
30.9 mm
26.5 mm
29.0 mm
19.0 mm
2
0,0374 € - 0,0828 € 28100 En stock
12.1 mm
17.5 mm
13.9 mm
10.6 mm
12.3 mm
11.0 mm
2
0,5333 € - 0,5613 € 9120 En stock
63.3 mm
73.0 mm
69.8 mm
61.5 mm
67.8 mm
25.4 mm
2
0,2733 € - 0,6044 € 450 En stock
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
1,3048 € - 2,884 € 3600 En stock
124.7 mm
139.70 mm
129.3 mm
127.2 mm
122.7 mm
26.2 mm
2
1,9219 € - 4,2487 € 200 En stock
179.1 mm
193.8 mm
180.8 mm
177.0 mm
178.8 mm
26.2 mm
2
0,0687 € - 0,1519 € 23500 En stock
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2
0,0971 € - 0,2148 € 19300 En stock
24.7 mm
32.0 mm
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
19.0 mm
2
0,8633 € - 1,9088 € 600 En stock
68.1 mm
74.6 mm
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
19.0 mm
2
0,0733 € - 0,1621 € 11050 En stock
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2
0,226 € - 0,4996 € 400 En stock
44.4 mm
51.0 mm
47.7 mm
42.8 mm
46.1 mm
19.0 mm
2
0,9123 € - 0,9601 € Solicite el plazo de entrega aquí
106.7 mm
113.3 mm
111.7 mm
107.4 mm
107.4 mm
28.6 mm
2
0,9975 € - 1,0501 € 25 En stock
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
0,1583 € - 0,1667 € 5366 En stock
44.1 mm
49.8 mm
46.7 mm
42.8 mm
45.7 mm
18.4 mm
2
  • de 17
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 10.9 mm 12.3 mm Rojo

10068786

Rango de precios
0,0777 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 45.2 mm 49.0 mm Rojo

10069028

Rango de precios
0,3769 € - 0,1706 €

Niveles de existencias
9070 En stock
Atributos
  • D
    53.4 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.0 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    47.0 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 207.0 mm 121.1 mm Azul 2

10187647

Rango de precios
2,1656 € - 2,0579 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • D
    222.3 mm
  • d1
    207.0 mm
  • d2
    121.1 mm
  • d3
    209.5 mm
  • d4
    204.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 274.1 mm 281.9 mm Azul

10206065

Rango de precios
7,9758 € - 7,5774 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • D
    294.6 mm
  • d1
    274.1 mm
  • d2
    281.9 mm
  • d3
    268.0 mm
  • d4
    277.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 9.4 mm 10.8 mm Rojo

10070536

Rango de precios
0,0667 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
63000 En stock
Atributos
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 41.4 mm 44.8 mm Rojo

10069967

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 28.0 mm 30.9 mm Rojo

10069943

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • D
    35.3 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.9 mm
  • d3
    26.5 mm
  • d4
    29.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 12.1 mm 13.9 mm Rojo

10069868

Rango de precios
0,0828 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
28100 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    12.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 63.3 mm 69.8 mm Rojo

10070239

Rango de precios
0,5613 € - 0,5333 €

Niveles de existencias
9120 En stock
Atributos
  • D
    73.0 mm
  • d1
    63.3 mm
  • d2
    69.8 mm
  • d3
    61.5 mm
  • d4
    67.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 48.6 mm 51.2 mm Rojo

10068458

Rango de precios
0,6044 € - 0,2733 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
PEBD Tapones y capuchones cónicos - Estándar 124.7 mm 129.3 mm Azul 2

10186022

Rango de precios
2,884 € - 1,3048 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • D
    139.70 mm
  • d1
    124.7 mm
  • d2
    129.3 mm
  • d3
    127.2 mm
  • d4
    122.7 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 179.1 mm 180.8 mm Azul

10186015

Rango de precios
4,2487 € - 1,9219 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    193.8 mm
  • d1
    179.1 mm
  • d2
    180.8 mm
  • d3
    177.0 mm
  • d4
    178.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 17.5 mm 20.1 mm Rojo

10073483

Rango de precios
0,1519 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
23500 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 24.7 mm 27.7 mm Rojo

10071953

Rango de precios
0,2148 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
19300 En stock
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 68.1 mm 70.9 mm Rojo

10074411

Rango de precios
1,9088 € - 0,8633 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 17.1 mm 19.4 mm Rojo

10073476

Rango de precios
0,1621 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
11050 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 44.4 mm 47.7 mm Rojo

10073575

Rango de precios
0,4996 € - 0,226 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • d1
    44.4 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    46.1 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 106.7 mm 111.7 mm Rojo

10072042

Rango de precios
0,9601 € - 0,9123 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    113.3 mm
  • d1
    106.7 mm
  • d2
    111.7 mm
  • d3
    107.4 mm
  • d4
    107.4 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar LDPE - PIR 4.331 in 4.528 in Rojo

10072431

Rango de precios
1,0501 € - 0,9975 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 44.1 mm 46.7 mm Rojo

10072226

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
5366 En stock
Atributos
  • D
    49.8 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    46.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    45.7 mm