10068458
10086
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,6044 € |
| 500 - 2499 | 0,2877 € |
| 2500 + | 0,2733 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.5 mm |
|---|---|
| D | 2.185 in |
| d1 | 48.6 mm |
| d1 | 1.913 in |
| d2 | 51.2 mm |
| d2 | 2.016 in |
| d3 | 1.839 in |
| d3 | 46.7 mm |
| d4 | 48.9 mm |
| d4 | 1.925 in |
| h | 18.7 mm |
| h | 0.736 in |
| Color | Rojo |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar