Menu Search

Tapones y capuchones cónicos - Estándar PEBD 106.7 mm 111.7 mm Rojo

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10072042

Número de pieza del fabricante:

10771

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,9601 €
1250 + 0,9123 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

240,03 €

250 x 0,9601 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 113.3 mm
d1 106.7 mm
d2 111.7 mm
d3 107.4 mm
d4 107.4 mm
h 28.6 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros