Menu Search

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10348246

Número de pieza del fabricante:

1461821

539 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1782 €
1250 + 0,1692 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

44,55 €

250 x 0,1782 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 4.0 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M4
Estándar de rosca Métrica
Material completo Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

El producto 1461821 reemplaza:

Cape 4.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Referencia de Essentra: 10250273
Número de pieza del fabricante: 461684

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros