Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3041 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2618 € - 0,2756 € | 371 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,4996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,9721 € - 1,0232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2842 € - 0,2842 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2546 € - 0,268 € | 700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5215 € - 0,549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6673 € - 0,7028 € | 1279 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0404 € - 1,0951 € | 400 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3752 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3098 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2684 € | 250 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6366 € - 0,6701 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3524 € - 0,371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250402 | 0,5855 € - 0,6163 € | 9550 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,1287 € - 0,1356 € | 191072 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,3642 € - 1,4361 € | 29800 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 3,155 € - 3,3209 € | 8 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,041 € | 155985 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar