Menu Search

Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10242261

Número de pieza del fabricante:

41304

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3201 €
5000 + 0,3041 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

320,10 €

1000 x 0,3201 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 3.5 mm
IH 25.4 mm
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros