Menu Search

Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10242476

Número de pieza del fabricante:

41350

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 1,0508 €
1000 + 0,9983 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

210,16 €

200 x 1,0508 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 15.9 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) 3/8-14;M17
Estándar de rosca Rosca UNF
Estándar de rosca Rosca métrica
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros