Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3752 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2618 € - 0,2756 € | 371 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4746 € - 0,4996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2842 € - 0,2842 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2684 € | 250 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,3098 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3524 € - 0,371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5087 € - 0,5087 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,814 € - 0,8569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,2934 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,3051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,2833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2077 € - 0,2187 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 26442 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2572 € - 0,2707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,4121 € - 0,4337 € | 152 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar