Las tapas rectas de enmascarar son excelentes para proteger y enmascarar piezas mediante diversas técnicas de enmascarado. Diseñado para proteger espárragos, pasadores, extremos de tubos y otras aplicaciones que necesiten orificios roscados o no roscados. Disponible en silicona y EPDM.Solución ideal para proteger y enmascarar piezas sometidas a diversos procesos de enmascarado.También pueden utilizarse como tapones para enmascarar orificios roscados o no roscados.Se utilizan para proteger espárragos, pines y extremos de tubos. Material: Goma de Silicona, EPDM, Silicona Color: Natural, Negro, Amarillo, Rosa, Verde, Azul, Celeste, Naranja, Verde claro, Gris Código De La Serie: SR1052, SR1095
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | IH | Color | Material | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5225 € - 0,5225 € | 1000 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4516 € | 400 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2689 € - 0,2831 € | 371 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2551 € - 1,3213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,836 € - 0,88 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,2912 € | 4896 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,2434 € - 0,2562 € | 700 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3222 € - 1,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2583 € - 0,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4874 € - 0,5131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,9983 € - 1,0508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,2753 € | 700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1392 € | 179322 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6853 € - 0,7218 € | 1279 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2919 € - 0,2919 € | 100 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,3181 € - 0,3349 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4699 € - 0,4946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 10250402 | 0,6013 € - 0,6329 € | 9300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,6538 € - 0,6882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8114 € - 0,8542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar