Menu Search

Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

Este capuchón para altas temperaturas está fabricado en silicona y, por tanto, es muy recomendable para aplicaciones de enmascaramiento con temperaturas de hasta 250 ˚C. El capuchón se ajusta a espárragos, pasadores o extremos de tubos ofreciendo una excelente solución de enmascaramiento.
Referencia de Essentra:

10250495

Número de pieza del fabricante:

461707

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,8542 €
500 + 0,8114 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

85,42 €

100 x 0,8542 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 12.2 mm
IH 38.1 mm
Material completo Silicona
Color Natural
Temperatura máxima 250 °C
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros