Menu Search

Tapones protectores paralelos PCR

En producción

Una popular serie de tapones protectores paralelos que proporcionan una amplia gama de protección durante el almacenamiento y el transporte. Su función principal es evitar que el daño, la corrosión, la suciedad y la humedad entren y contaminen la parte interna de un componente. El tapón de ajuste a presión se puede quitar fácilmente con su brida, que proporciona un agarre efectivo.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Thread Sizes (All) Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Compra
0,0342 € - 0,0532 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0402 € - 0,0625 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0463 € - 0,072 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0237 € - 0,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.5 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0257 € - 0,0401 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
0,0273 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,0206 € - 0,0229 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0202 € - 0,0224 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Solicite el plazo de entrega aquí
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0512 € - 0,0797 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0968 € - 0,1506 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,0117 € - 0,013 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0363 € - 0,0565 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0453 € - 0,0706 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0602 € - 0,0936 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0614 € - 0,0956 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0679 € - 0,1057 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 10
Tapón protector paralelo 30.5 mm LDPE - PCR Verde

20744458

Rango de precios
0,0532 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 34.5 mm LDPE - PCR Verde

20744496

Rango de precios
0,0625 € - 0,0402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20744557

Rango de precios
0,072 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 7.0 mm LDPE - PCR Verde

20745110

Rango de precios
0,0205 € - 0,0132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 21.5 mm LDPE - PCR Verde

20745400

Rango de precios
0,0369 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.5 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 23.5 mm LDPE - PCR Verde

20745448

Rango de precios
0,0401 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 22.5 mm LDPE - PCR Verde

20745424

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20745479

Rango de precios
0,0426 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20745332

Rango de precios
0,0229 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 17.5 mm LDPE - PCR Verde

20745325

Rango de precios
0,0224 € - 0,0202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 87.0 mm LDPE - PCR Verde

20744892

Rango de precios
0,3117 € - 0,2004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    3" GAS
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20744359

Rango de precios
0,0797 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN40
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Rango de precios
0,1506 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN65
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20744410

Rango de precios
0,013 € - 0,0117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Rango de precios
0,0434 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN25
  • Color
    Verde
Tapón protector paralelo 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Rango de precios
0,0706 € - 0,0453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 48.5 mm LDPE - PCR Verde

20744601

Rango de precios
0,0936 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000
Tapón protector paralelo 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20744618

Rango de precios
0,0956 € - 0,0614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tapón protector paralelo 53.5 mm LDPE - PCR Verde

20744649

Rango de precios
0,1057 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código de material
    3923509000